Hutprofilschiene ungelocht GTP
Art.Nr. 1115332 | EAN 4012195044598
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hutprofilschiene 15 x 5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50045).
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung ungelocht Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715 Bund 50 m Dimension 2000x15x5 Lochform (ETIM) ohne Materialstärke 1 mm Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 15 mm Höhe 5 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 46277 GTP / 1115332 , 0.19MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung 46277 GTP / 1115332 , 0.16MB , pdf