Hutprofilschiene 15 x 5 mm
Art.Nr. 1115278 | EAN 4012195897996
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hutprofilschiene 15 x 5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50045).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung für T250 lang Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715 Dimension 189x15x7,5 Lochform (ETIM) ohne Materialstärke 1 mm Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 15 mm Höhe 5 mm Länge 189 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 46277 T250 L GTP / 1115278 , 0.26MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung 46277 T250 L GTP / 1115278 , 0.16MB , pdf