Hutprofilschiene 15 x 5 mm
Art.Nr. 1115270 | EAN 4012195897958
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungHutprofilschiene 15 x 5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50045).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung für T160 quer und T100 lang Ausführung Schienen Tragschiene DIN EN 60715 Breite 15 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0444 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 99x15x7,4 Höhe 5 mm Länge 99 mm Lochform (ETIM) ohne Materialstärke 1 mm Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 46277 T160 Q GTP / 1115270 , 0.17MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfEU-Konformitätserklärung 46277 T160 Q GTP / 1115270 , 0.16MB , pdf