Tragschiene, gelocht GTP

Art.Nr. 1115065 | EAN 4012195044352

1115065 / 2064 GTPL 2M
2000 mm
gelocht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
G-Schiene G32 nach DIN EN 50035 (früher DIN 46277 Teil 1)
Tragschienenbreite 32 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung gelocht
Ausführung Schienen G-Schiene
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Breite 32 mm
Bund 20 m
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,2854 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 2000x32x15
Höhe 15 mm
Länge 2000 mm
Lochform (ETIM) Langloch
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ausführung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2064 GTPL 2M 2000 mm gelocht 1115065
2 m 1.758,90 € Preis / 100 m
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung 2064 GTPL 2M / 1115065 , 0.16MB , pdf
Download

2064 GTPL 2M / 1115065
Download