Tragschiene, ungelocht GTP

Art.Nr. 1115057 | EAN 4012195044291

1115057 / 2064 GTP 2M
2000 mm
ungelocht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
G-Schiene G32 nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50035).
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung ungelocht
Ausführung Schienen G-Schiene
Breite 32 mm
Bund 20 m
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,2752 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 2000x32x15
Höhe 15 mm
Länge 2000 mm
Lochform (ETIM) ohne
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ausführung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2064 GTP 2M 2000 mm ungelocht 1115057
2 m 1.471,95 € Preis / 100 m
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung 2064 GTP 2M / 1115057 , 0.16MB , pdf
Download

2064 GTP 2M / 1115057
Download