Ankerschiene AMS3518, Schlitz 16,5 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1112759 | EAN 4012195632535

2000 mm
35 mm
18 mm
2 mm
Stahl
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16,5mm bei C-Profil
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Bolzensetzgerät
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Abbrechbar nein
Art der Lochung Rücken gelocht
Ausführung Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Breite 35 mm
Bund 20 m
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 2,5135 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 2000x35x18
Funktionserhalt nein
Höhe 18 mm
Länge 2000 mm
Maß L 2000 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 16,5 mm
Statischer Wert A 1,31 cm²
Statischer Wert ly 0,54 cm
Statischer Wert lz 2,31 cm
Statischer Wert Wy 0,52 cm²
Statischer Wert Wz 1,32 cm²
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Materialstärke Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AMS3518P2000FS 2000 mm 35 mm 18 mm 2 mm Stahl bandverzinkt 1112708
2 m 1.934,25 € Preis / 100 m
AMS3518P2000FT 2000 mm 35 mm 18 mm 2 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1112759
2 m 2.537,35 € Preis / 100 m
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gleitmutter ZL Gleitmutter ZL ACMSN M8 ZL 1147060
100 Stück 121,60 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube ZL Hammerkopfschraube ZL ACMHB M8x30 ZL 1148060
50 Stück 630,75 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT 2056 22 FT 1160222
100 Stück 414,05 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

AMS3518P2000FT / 1112759
Download