Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FS, gelocht
Art.Nr. 1112708 | EAN 4012195632597
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung Rücken gelocht Ausführung Einfachprofil Bohrlochabstand mittig 50 mm Bund 20 m Dimension 2000x35x18 Funktionserhalt nein Materialstärke 2 mm Mit Lochung ja Mit Zahnung nein Oberfläche bandverzinkt Profilform C-Profil Schlitzweite 16,5 mm Statischer Wert A 1,31 cm² Statischer Wert ly 0,54 cm Statischer Wert lz 2,31 cm Statischer Wert Wy 0,52 cm² Statischer Wert Wz 1,32 cm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 35 mm Höhe 18 mm Länge 2000 mm Maß L 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AMS3518P2000FS / 1112708 , 0.28MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung AMS3518P2000FS / 1112708 , 0.05MB , pdf