Ankerschiene AMS3518, Schlitz 16,5 mm, FT, ungelocht

Typ AMS3518UP2000FT
|
Art.Nr. 1112228
|
EAN 4012195043393
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 2 m

m

Beschreibung

Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16,5mm bei C-Profil
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite35 mm
Höhe18 mm
Maß L2000 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Schlitzweite16,5 mm
Materialstärke2 mm
Statischer Wert A1,48 cm²
Statischer Wert ly0,6 cm⁴
Statischer Wert lz2,33 cm⁴
Statischer Wert Wy0,54 cm³
Statischer Wert Wz1,33 cm³
ProfilformC-Profil
Art der Lochungohne
Mit Lochungnein
Abbrechbarnein
Mit Zahnungnein
Bund20 m
AusführungEinfachprofil
Dimension2000x35x18
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,4475 kg CO2e / 1 Meter

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 1147060

Gleitmutter ZL
Typ
ACMSN M8 ZL

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Art.Nr. 1148060

Hammerkopfschraube ZL
Typ
ACMHB M8x30 ZL

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Ausführungen

Länge
Oberfläche
AMS3518UP2000BK
Art.Nr.
1112023
Länge
2000
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
2
Oberfläche
blank
Werkstoff
Stahl
AMS3518UP6000BK
Art.Nr.
1112074
Länge
6000
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
2
Oberfläche
blank
Werkstoff
Stahl
AMS3518UP2000FS
Art.Nr.
1112120
Länge
2000
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
2
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
AMS3518UP6000FS
Art.Nr.
1112139
Länge
6000
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
2
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
AMS3518UP2000FT
Art.Nr.
1112228
Länge
2000
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
AMS3518UP6000FT
Art.Nr.
1112244
Länge
6000
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
2
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl