Profilschiene CM3015, Schlitz 16 mm, FS, ungelocht

Art.Nr. 1110004 | EAN 4012195042075

1110004 / CM3015UP2000FS
2000 mm
30 mm
15 mm
1,5 mm
Stahl
bandverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Profilschiene ungelocht, Schlitzweite 16mm 2000x30x15
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schlitzweite 16 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbrechbar nein
Art der Lochung ohne
Ausführung Einfachprofil
Breite 30 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,7618 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 2000x30x15
Funktionserhalt nein
Höhe 15 mm
Länge 2000 mm
Maß L 2000 mm
Materialstärke 1,5 mm
Mit Lochung nein
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 16 mm
Statischer Wert A 0,96 cm²
Statischer Wert ly 0,29 cm
Statischer Wert lz 1,23 cm
Statischer Wert Wy 0,31 cm²
Statischer Wert Wz 0,82 cm²
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Materialstärke Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CM3015UP2000FS 2000 mm 30 mm 15 mm 1,5 mm Stahl bandverzinkt 1110004
2 m 1.556,45 € Preis / 100 m
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gleitmutter ZL Gleitmutter ZL ACMSN M8 ZL 1147060
100 Stück 121,60 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube ZL Hammerkopfschraube ZL ACMHB M8x30 ZL 1148060
50 Stück 630,75 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT 2056 22 FT 1160222
100 Stück 414,05 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

CM3015UP2000FS / 1110004
Download