Profilschiene CM3015, Schlitz 16 mm, FS, gelocht
Art.Nr. 1110002 | EAN 4012195053897
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Profilschiene, gelocht, mit 16 mm Schlitzweite.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung Rücken gelocht Ausführung Einfachprofil Bohrlochabstand mittig 25 mm Bund 20 m Dimension 2000x30x15 Funktionserhalt nein Materialstärke 1,5 mm Mit Lochung ja Mit Zahnung nein Oberfläche bandverzinkt Profilform C-Profil Schlitzweite 16 mm Statischer Wert A 0,8 cm² Statischer Wert ly 0,24 cm Statischer Wert lz 1,22 cm Statischer Wert Wy 0,29 cm² Statischer Wert Wz 0,81 cm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 30 mm Höhe 15 mm Länge 2000 mm Maß L 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt CM3015P2000FS / 1110002 , 0.31MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung CM3015P2000FS / 1110002 , 0.05MB , pdf