Profilschiene CM3015, Schlitz 16 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1109863 | EAN 4012195037934

30 mm
15 mm
1,5 mm
Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Profilschiene, gelocht, mit 16 mm Schlitzweite.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbrechbar nein
Art der Lochung ohne
Ausführung Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Breite 30 mm
Bund 10 m
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,7083 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 1000x30x15
Funktionserhalt nein
Höhe 15 mm
Länge 1000 mm
Maß L 1000 mm
Materialstärke 1,5 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 16 mm
Statischer Wert A 0,8 cm²
Statischer Wert ly 0,24 cm
Statischer Wert lz 1,22 cm
Statischer Wert Wy 0,29 cm²
Statischer Wert Wz 0,81 cm²
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Materialstärke Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CM3015P1000FT 1000 mm 30 mm 15 mm 1,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1109863
10 m 2.026,05 € Preis / 100 m
CM3015P2000FT 2000 mm 30 mm 15 mm 1,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1109871
2 m 2.026,05 € Preis / 100 m
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gleitmutter ZL Gleitmutter ZL ACMSN M8 ZL 1147060
100 Stück 121,60 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube ZL Hammerkopfschraube ZL ACMHB M8x30 ZL 1148060
50 Stück 630,75 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT 2056 22 FT 1160222
100 Stück 414,05 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

CM3015P1000FT / 1109863
Download