Profilschiene CM3015, Schlitz 16 mm, FT, gelocht
Art.Nr. 1109839 | EAN 4012195037279
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Profilschiene, gelocht, mit 16 mm Schlitzweite.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung Rücken gelocht Ausführung Einfachprofil Bohrlochabstand mittig 25 mm Dimension 700x30x15 Funktionserhalt nein Materialstärke 1,5 mm Mit Lochung ja Mit Zahnung nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilform C-Profil Schlitzweite 16 mm Statischer Wert A 0,8 cm² Statischer Wert ly 0,24 cm Statischer Wert lz 1,22 cm Statischer Wert Wy 0,29 cm² Statischer Wert Wz 0,81 cm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 30 mm Höhe 15 mm Länge 700 mm Maß L 700 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt CM3015P0700FT / 1109839 , 0.31MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung CM3015P0700FT / 1109839 , 0.05MB , pdf