Profilschiene CM3015, Schlitz 16 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1109812 | EAN 4012195037156

30 mm
15 mm
1,5 mm
Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Profilschiene, gelocht, mit 16 mm Schlitzweite.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schlitzweite 16 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbrechbar nein
Art der Lochung Rücken gelocht
Ausführung Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Breite 30 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,8402 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 500x30x15
Funktionserhalt nein
Höhe 15 mm
Länge 500 mm
Maß L 500 mm
Materialstärke 1,5 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 16 mm
Statischer Wert A 0,8 cm²
Statischer Wert ly 0,24 cm
Statischer Wert lz 1,22 cm
Statischer Wert Wy 0,29 cm²
Statischer Wert Wz 0,81 cm²
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Materialstärke Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CM3015P0200FT 200 mm 30 mm 15 mm 1,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1109782
25 Stück 672,60 € Preis / 100 Stück
CM3015P0300FT 300 mm 30 mm 15 mm 1,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1109790
25 Stück 874,30 € Preis / 100 Stück
CM3015P0400FT 400 mm 30 mm 15 mm 1,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1109804
10 Stück 1.218,30 € Preis / 100 Stück
CM3015P0500FT 500 mm 30 mm 15 mm 1,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1109812
10 Stück 1.375,95 € Preis / 100 Stück
CM3015P0600FT 600 mm 30 mm 15 mm 1,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1109820
10 Stück 1.608,60 € Preis / 100 Stück
CM3015P0700FT 700 mm 30 mm 15 mm 1,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1109839
10 Stück 1.770,65 € Preis / 100 Stück
CM3015P0800FT 800 mm 30 mm 15 mm 1,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1109847
10 Stück 1.864,25 € Preis / 100 Stück
CM3015P1000FT 1000 mm 30 mm 15 mm 1,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1109863
10 m 2.026,05 € Preis / 100 m
CM3015P2000FT 2000 mm 30 mm 15 mm 1,5 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1109871
2 m 2.026,05 € Preis / 100 m
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gleitmutter ZL Gleitmutter ZL ACMSN M8 ZL 1147060
100 Stück 121,60 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube ZL Hammerkopfschraube ZL ACMHB M8x30 ZL 1148060
50 Stück 630,75 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT 2056 22 FT 1160222
100 Stück 414,05 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

CM3015P0500FT / 1109812
Download