Profilschiene CM3015, Schlitz 16 mm, FT, gelocht
Typ CM3015P0400FT
|Art.Nr. 1109804
|EAN 4012195037095




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Profilschiene, gelocht, mit 16 mm Schlitzweite.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 400 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Maß L | 400 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Schlitzweite | 16 mm |
| Materialstärke | 1,5 mm |
| Statischer Wert A | 0,8 cm² |
| Statischer Wert ly | 0,24 cm⁴ |
| Statischer Wert lz | 1,22 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 0,29 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 0,81 cm³ |
| Profilform | C-Profil |
| Art der Lochung | Rücken gelocht |
| Bohrlochabstand mittig | 25 mm |
| Mit Lochung | ja |
| Abbrechbar | nein |
| Mit Zahnung | nein |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Dimension | 400x30x15 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6563 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
CM3015P0200FT
200
30
15
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1109782
CM3015P0300FT
300
30
15
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1109790
CM3015P0400FT
400
30
15
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1109804
CM3015P0500FT
500
30
15
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1109812
CM3015P0600FT
600
30
15
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1109820
CM3015P0700FT
700
30
15
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1109839
CM3015P0800FT
800
30
15
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1109847
CM3015P1000FT
1000
30
15
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1109863
CM3015P2000FT
2000
30
15
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1109871
Länge
CM3015P0200FT
Art.Nr.
1109782
Länge
200
Breite
30
Höhe
15
Materialstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
CM3015P0300FT
Art.Nr.
1109790
Länge
300
Breite
30
Höhe
15
Materialstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
CM3015P0400FT
Art.Nr.
1109804
Länge
400
Breite
30
Höhe
15
Materialstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
CM3015P0500FT
Art.Nr.
1109812
Länge
500
Breite
30
Höhe
15
Materialstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
CM3015P0600FT
Art.Nr.
1109820
Länge
600
Breite
30
Höhe
15
Materialstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
CM3015P0700FT
Art.Nr.
1109839
Länge
700
Breite
30
Höhe
15
Materialstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
CM3015P0800FT
Art.Nr.
1109847
Länge
800
Breite
30
Höhe
15
Materialstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
CM3015P1000FT
Art.Nr.
1109863
Länge
1000
Breite
30
Höhe
15
Materialstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
CM3015P2000FT
Art.Nr.
1109871
Länge
2000
Breite
30
Höhe
15
Materialstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl