Profilschiene CL2712, Schlitz 12 mm, FS, gelocht
Art.Nr. 1109525 | EAN 4012196470693
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Leichte C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Reihenschellen oder Bügelschellen mit N-Fuß. Auch verwendbar im Schaltschrankbau.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung Rücken gelocht Ausführung Einfachprofil Bohrlochabstand mittig 100 mm Bund 20 m Dimension 2000x27x12,5 Funktionserhalt nein Materialstärke 2 mm Mit Lochung ja Mit Zahnung nein Oberfläche bandverzinkt Profilform C-Profil Schlitzweite 12 mm Statischer Wert A 0,89 cm² Statischer Wert ly 0,17 cm Statischer Wert lz 0,98 cm Statischer Wert Wy 0,25 cm² Statischer Wert Wz 0,72 cm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 27 mm Höhe 12,5 mm Länge 2000 mm Maß L 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt CL2712P2000FS / 1109525 , 0.29MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf