Profilschiene CL2008, Schlitz 11 mm, A2, ungelocht
Art.Nr. 1105125 | EAN 4012195627098
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Leichte C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Reihenschellen oder Bügelschellen mit N-Fuß. Auch verwendbar im Schaltschrankbau.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung ohne Ausführung Einfachprofil Bohrlochabstand mittig 10 mm Bund 20 m Dimension 2000x20x8 Funktionserhalt nein Materialstärke 0,75 mm Mit Lochung nein Mit Zahnung nein Oberfläche blank, nachbehandelt Profilform C-Profil Schlitzweite 11 mm Statischer Wert A 0,3 cm² Statischer Wert ly 0,03 cm Statischer Wert lz 0,17 cm Statischer Wert Wy 0,03 cm² Statischer Wert Wz 0,17 cm² Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 20 mm Höhe 8 mm Länge 2000 mm Maß L 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt CL2008UP2000A2 / 1105125 , 0.23MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung CL2008UP2000A2 / 1105125 , 0.05MB , pdf