Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht
Art.Nr. 1104593 | EAN 4012196471010
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung Rücken gelocht Ausführung Einfachprofil Breite 35 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,5889 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 700x35x18 Funktionserhalt ja Höhe 18 mm Länge 700 mm Maß L 700 mm Materialstärke 1,75 mm Mit Lochung ja Mit Zahnung nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilform C-Profil Rostfreier Stahl, gebeizt nein Schlitzweite 17 mm Statischer Wert A 0,88 cm² Statischer Wert ly 0,41 cm Statischer Wert lz 1,81 cm Statischer Wert Wy 0,41 cm² Statischer Wert Wz 1,03 cm² Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt CMS3518P0700FT / 1104593 , 0.22MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfEU-Konformitätserklärung CMS3518P0700FT / 1104593 , 0.05MB , pdf