Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Typ CMS3518P0600FT
|
Art.Nr. 1104591
|
EAN 4012196471003
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge600 mm
Breite35 mm
Höhe18 mm
Maß L600 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Schlitzweite17 mm
Materialstärke1,75 mm
Statischer Wert A0,88 cm²
Statischer Wert ly0,41 cm⁴
Statischer Wert lz1,81 cm⁴
Statischer Wert Wy0,41 cm³
Statischer Wert Wz1,03 cm³
ProfilformC-Profil
Art der LochungRücken gelocht
Mit Lochungja
Abbrechbarnein
Mit Zahnungnein
AusführungEinfachprofil
Dimension600x35x18
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,3623 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 1147060

Gleitmutter ZL
Typ
ACMSN M8 ZL

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Art.Nr. 1148060

Hammerkopfschraube ZL
Typ
ACMHB M8x30 ZL

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Ausführungen

Länge
CMS3518P0150FT
Art.Nr.
1104581
Länge
150
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,75
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
CMS3518P0200FT
Art.Nr.
1104583
Länge
200
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,75
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
CMS3518P0300FT
Art.Nr.
1104585
Länge
300
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,75
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
CMS3518P0400FT
Art.Nr.
1104587
Länge
400
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,75
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
CMS3518P0500FT
Art.Nr.
1104589
Länge
500
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,75
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
CMS3518P0600FT
Art.Nr.
1104591
Länge
600
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,75
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
CMS3518P0700FT
Art.Nr.
1104593
Länge
700
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,75
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
CMS3518P0800FT
Art.Nr.
1104595
Länge
800
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,75
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
CMS3518P0900FT
Art.Nr.
1104597
Länge
900
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,75
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl