Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht
Art.Nr. 1104585 | EAN 4012196470976
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung Rücken gelocht Ausführung Einfachprofil Breite 35 mm Dimension 300x35x18 Funktionserhalt nein Höhe 18 mm Länge 300 mm Maß L 300 mm Materialstärke 1,75 mm Mit Lochung ja Mit Zahnung nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilform C-Profil Schlitzweite 17 mm Statischer Wert A 0,88 cm² Statischer Wert ly 0,41 cm Statischer Wert lz 1,81 cm Statischer Wert Wy 0,41 cm² Statischer Wert Wz 1,03 cm² Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt CMS3518P0300FT / 1104585 , 0.33MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung CMS3518P0300FT / 1104585 , 0.05MB , pdf