Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1104570 | EAN 4012196470938

Art.Nr. / Typ
Länge
Höhe
18 mm
Breite
35 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Materialstärke
1,25 mm

kl. VKE: 20 m

Beschreibung

Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90

Technische Daten

Technische Daten

Abbrechbarnein
Art der LochungRücken gelocht
AusführungEinfachprofil
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,7728 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension2000x35x18
Funktionserhaltja
Materialstärke1,25 mm
Mit Lochungja
Mit Zahnungnein
Oberflächetauchfeuerverzinkt
ProfilformC-Profil
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Schlitzweite17 mm
Statischer Wert A0,88 cm²
Statischer Wert ly0,41 cm
Statischer Wert lz1,81 cm
Statischer Wert Wy0,41 cm²
Statischer Wert Wz1,03 cm²
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite35 mm
Höhe18 mm
Länge2000 mm
Maß L2000 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 1147060

Gleitmutter ZL
Typ
ACMSN M8 ZL

kl. VKE: 100 Stück

Art.Nr. 1148060

Hammerkopfschraube ZL
Typ
ACMHB M8x30 ZL

kl. VKE: 50 Stück

Typ
2056 22 FT

kl. VKE: 100 Stück

Ausführungen

Länge
CML3518P1000FT
Art.Nr.
1104568
Höhe
18 mm
Breite
35 mm
Länge
1000 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Materialstärke
1,25 mm
CML3518P2000FT
Art.Nr.
1104570
Länge
2000 mm
Breite
35 mm
Materialstärke
1,25 mm
Werkstoff
Stahl
Höhe
18 mm
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt