Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht
Art.Nr. 1104568 | EAN 4012196470921
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung Rücken gelocht Ausführung Einfachprofil Dimension 1000x35x18 Funktionserhalt nein Materialstärke 1,25 mm Mit Lochung nein Mit Zahnung nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilform C-Profil Schlitzweite 17 mm Statischer Wert A 0,88 cm² Statischer Wert ly 0,41 cm Statischer Wert lz 1,81 cm Statischer Wert Wy 0,41 cm² Statischer Wert Wz 1,03 cm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 35 mm Höhe 18 mm Länge 1000 mm Maß L 1000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt CML3518P1000FT / 1104568 , 0.22MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung CML3518P1000FT / 1104568 , 0.05MB , pdf