Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1104554 | EAN 4012196470839

35 mm
18 mm
1,25 mm
Stahl
tauchfeuerverzinkt
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Abbrechbar nein
Art der Lochung Rücken gelocht
Ausführung Einfachprofil
Breite 35 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,536 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 300x35x18
Funktionserhalt ja
Höhe 18 mm
Länge 300 mm
Maß L 300 mm
Materialstärke 1,25 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,88 cm²
Statischer Wert ly 0,41 cm
Statischer Wert lz 1,81 cm
Statischer Wert Wy 0,41 cm²
Statischer Wert Wz 1,03 cm²
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Materialstärke Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CML3518P0150FT 150 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1104550
25 Stück 612,75 € Preis / 100 Stück
CML3518P0200FT 200 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1104552
25 Stück 680,90 € Preis / 100 Stück
CML3518P0300FT 300 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1104554
25 Stück 1.076,15 € Preis / 100 Stück
CML3518P0400FT 400 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1104556
10 Stück 1.339,70 € Preis / 100 Stück
CML3518P0500FT 500 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1104558
10 Stück 1.582,25 € Preis / 100 Stück
CML3518P0600FT 600 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1104560
10 Stück 1.702,65 € Preis / 100 Stück
CML3518P0700FT 700 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1104562
10 Stück 1.787,70 € Preis / 100 Stück
CML3518P0800FT 800 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1104564
10 Stück 1.872,85 € Preis / 100 Stück
CML3518P0900FT 900 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm Stahl tauchfeuerverzinkt 1104566
10 Stück 1.957,90 € Preis / 100 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gleitmutter ZL Gleitmutter ZL ACMSN M8 ZL 1147060
100 Stück 121,60 € Preis / 100 Stück
Hammerkopfschraube ZL Hammerkopfschraube ZL ACMHB M8x30 ZL 1148060
50 Stück 630,75 € Preis / 100 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT 2056 22 FT 1160222
100 Stück 414,05 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

CML3518P0300FT / 1104554
Download