Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht
Typ CML3518P0200FT
|Art.Nr. 1104552
|EAN 4012196470822



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 18 mm |
| Maß L | 200 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Schlitzweite | 17 mm |
| Materialstärke | 1,25 mm |
| Statischer Wert A | 0,88 cm² |
| Statischer Wert ly | 0,41 cm⁴ |
| Statischer Wert lz | 1,81 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 0,41 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 1,03 cm³ |
| Profilform | C-Profil |
| Art der Lochung | Rücken gelocht |
| Mit Lochung | ja |
| Abbrechbar | nein |
| Mit Zahnung | nein |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Dimension | 200x35x18 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3494 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
CML3518P0150FT
150
35
18
1,25
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1104550
CML3518P0200FT
200
35
18
1,25
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1104552
CML3518P0300FT
300
35
18
1,25
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1104554
CML3518P0400FT
400
35
18
1,25
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1104556
CML3518P0500FT
500
35
18
1,25
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1104558
CML3518P0600FT
600
35
18
1,25
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1104560
CML3518P0700FT
700
35
18
1,25
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1104562
CML3518P0800FT
800
35
18
1,25
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1104564
CML3518P0900FT
900
35
18
1,25
tauchfeuerverzinkt
Stahl
1104566
Länge
CML3518P0150FT
Art.Nr.
1104550
Länge
150
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
CML3518P0200FT
Art.Nr.
1104552
Länge
200
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
CML3518P0300FT
Art.Nr.
1104554
Länge
300
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
CML3518P0400FT
Art.Nr.
1104556
Länge
400
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
CML3518P0500FT
Art.Nr.
1104558
Länge
500
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
CML3518P0600FT
Art.Nr.
1104560
Länge
600
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
CML3518P0700FT
Art.Nr.
1104562
Länge
700
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
CML3518P0800FT
Art.Nr.
1104564
Länge
800
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
CML3518P0900FT
Art.Nr.
1104566
Länge
900
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl