Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Typ CML3518P1000FS
|Art.Nr. 1104497
|EAN 4012195694458




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 1 m
1m
m
Beschreibung
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 18 mm |
| Maß L | 1000 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Schlitzweite | 17 mm |
| Materialstärke | 1,25 mm |
| Statischer Wert A | 0,88 cm² |
| Statischer Wert ly | 0,41 cm⁴ |
| Statischer Wert lz | 1,81 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 0,41 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 1,03 cm³ |
| Profilform | C-Profil |
| Art der Lochung | Rücken gelocht |
| Bohrlochabstand mittig | 25 mm |
| Mit Lochung | ja |
| Abbrechbar | nein |
| Mit Zahnung | nein |
| Bund | 10 m |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Dimension | 1000x35x18 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,7943 kg CO2e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
CML3518P0150FS
150
35
18
1,25
bandverzinkt
Stahl
1104241
CML3518P0200FS
200
35
18
1,25
bandverzinkt
Stahl
1104268
CML3518P0300FS
300
35
18
1,25
bandverzinkt
Stahl
1104284
CML3518P0400FS
400
35
18
1,25
bandverzinkt
Stahl
1104292
CML3518P0500FS
500
35
18
1,25
bandverzinkt
Stahl
1104306
CML3518P0600FS
600
35
18
1,25
bandverzinkt
Stahl
1104310
CML3518P0700FS
700
35
18
1,25
bandverzinkt
Stahl
1104315
CML3518P0800FS
800
35
18
1,25
bandverzinkt
Stahl
1104320
CML3518P0900FS
900
35
18
1,25
bandverzinkt
Stahl
1104325
CML3518P1000FS
1000
35
18
1,25
bandverzinkt
Stahl
1104497
CML3518P2000FS
2000
35
18
1,25
bandverzinkt
Stahl
1104500
Länge
CML3518P0150FS
Art.Nr.
1104241
Länge
150
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
CML3518P0200FS
Art.Nr.
1104268
Länge
200
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
CML3518P0300FS
Art.Nr.
1104284
Länge
300
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
CML3518P0400FS
Art.Nr.
1104292
Länge
400
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
CML3518P0500FS
Art.Nr.
1104306
Länge
500
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
CML3518P0600FS
Art.Nr.
1104310
Länge
600
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
CML3518P0700FS
Art.Nr.
1104315
Länge
700
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
CML3518P0800FS
Art.Nr.
1104320
Länge
800
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
CML3518P0900FS
Art.Nr.
1104325
Länge
900
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
CML3518P1000FS
Art.Nr.
1104497
Länge
1000
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
CML3518P2000FS
Art.Nr.
1104500
Länge
2000
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl