Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Art.Nr. 1104445 | EAN 4012195052692
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung Rücken gelocht Ausführung Einfachprofil Bohrlochabstand mittig 25 mm Bund 10 m Dimension 1000x35x18 Funktionserhalt nein Materialstärke 1,75 mm Mit Lochung ja Mit Zahnung nein Oberfläche bandverzinkt Profilform C-Profil Schlitzweite 17 mm Statischer Wert A 1,17 cm² Statischer Wert ly 0,52 cm Statischer Wert lz 0,53 cm Statischer Wert Wy 2,33 cm² Statischer Wert Wz 1,33 cm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 35 mm Höhe 18 mm Länge 1000 mm Maß L 1000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt CMS3518P1000FS / 1104445 , 0.30MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung CMS3518P1000FS / 1104445 , 0.05MB , pdf