Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Art.Nr. 1104435 | EAN 4012195052630
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung Rücken gelocht Ausführung Einfachprofil Bohrlochabstand mittig 25 mm Breite 35 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 4,5527 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 900x35x18 Funktionserhalt ja Höhe 18 mm Länge 900 mm Maß L 900 mm Materialstärke 1,75 mm Mit Lochung ja Mit Zahnung nein Oberfläche bandverzinkt Profilform C-Profil Rostfreier Stahl, gebeizt nein Schlitzweite 17 mm Statischer Wert A 1,17 cm² Statischer Wert ly 0,52 cm Statischer Wert lz 0,53 cm Statischer Wert Wy 2,33 cm² Statischer Wert Wz 1,33 cm² Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt CMS3518P0900FS / 1104435 , 0.23MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfEU-Konformitätserklärung CMS3518P0900FS / 1104435 , 0.05MB , pdf