Profilschiene CMS3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Art.Nr. 1104391 | EAN 4012195052814
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung Rücken gelocht Ausführung Einfachprofil Bohrlochabstand mittig 25 mm Dimension 400x35x18 Funktionserhalt nein Materialstärke 1,75 mm Mit Lochung ja Mit Zahnung nein Oberfläche bandverzinkt Profilform C-Profil Schlitzweite 17 mm Statischer Wert A 1,17 cm² Statischer Wert ly 0,52 cm Statischer Wert lz 0,53 cm Statischer Wert Wy 2,33 cm² Statischer Wert Wz 1,33 cm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 35 mm Höhe 18 mm Länge 400 mm Maß L 400 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt CMS3518P0400FS / 1104391 , 0.34MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung CMS3518P0400FS / 1104391 , 0.05MB , pdf