Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Art.Nr. 1104325 | EAN 4012195036852
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungProfilschiene, gelocht, in leichter Ausführung, mit 17 mm Schlitzweite.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung Rücken gelocht Ausführung Einfachprofil Bohrlochabstand mittig 25 mm Breite 35 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,6524 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 900x35x18 Funktionserhalt ja Höhe 18 mm Länge 900 mm Maß L 900 mm Materialstärke 1,25 mm Mit Lochung ja Mit Zahnung nein Oberfläche bandverzinkt Profilform C-Profil Rostfreier Stahl, gebeizt nein Schlitzweite 17 mm Statischer Wert A 0,88 cm² Statischer Wert ly 0,41 cm Statischer Wert lz 1,81 cm Statischer Wert Wy 0,41 cm² Statischer Wert Wz 1,03 cm² Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt CML3518P0900FS / 1104325 , 0.21MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfEU-Konformitätserklärung CML3518P0900FS / 1104325 , 0.05MB , pdf