Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Art.Nr. 1104320 | EAN 4012195036791
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Profilschiene, gelocht, in leichter Ausführung, mit 17 mm Schlitzweite.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Art der Lochung Rücken gelocht Ausführung Einfachprofil Bohrlochabstand mittig 25 mm Dimension 800x35x18 Funktionserhalt nein Materialstärke 1,25 mm Mit Lochung ja Mit Zahnung nein Oberfläche bandverzinkt Profilform C-Profil Schlitzweite 17 mm Statischer Wert A 0,88 cm² Statischer Wert ly 0,41 cm Statischer Wert lz 1,81 cm Statischer Wert Wy 0,41 cm² Statischer Wert Wz 1,03 cm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 35 mm Höhe 18 mm Länge 800 mm Maß L 800 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt CML3518P0800FS / 1104320 , 0.31MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdfKonformitätserklärung CML3518P0800FS / 1104320 , 0.05MB , pdf