Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1104310 | EAN 4012195036678

35 mm
18 mm
1,25 mm
Stahl
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Profilschiene, gelocht, in leichter Ausführung, mit 17 mm Schlitzweite.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Abbrechbar nein
Art der Lochung Rücken gelocht
Ausführung Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Breite 35 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,1005 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 600x35x18
Funktionserhalt ja
Höhe 18 mm
Länge 600 mm
Maß L 600 mm
Materialstärke 1,25 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 0,88 cm²
Statischer Wert ly 0,41 cm
Statischer Wert lz 1,81 cm
Statischer Wert Wy 0,41 cm²
Statischer Wert Wz 1,03 cm²
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Materialstärke Werkstoff Oberfläche Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE
CML3518P0150FS 150 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm Stahl bandverzinkt - 1104241
25 Stück
CML3518P0200FS 200 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm Stahl bandverzinkt - 1104268
25 Stück
CML3518P0300FS 300 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm Stahl bandverzinkt - 1104284
25 Stück
CML3518P0400FS 400 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm Stahl bandverzinkt - 1104292
10 Stück
CML3518P0400 SW 400 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm Stahl PES135 - Polyester tiefschwarz; RAL 9005 1104293
10 Stück
CML3518P0500FS 500 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm Stahl bandverzinkt - 1104306
10 Stück
CML3518P0500 SW 500 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm Stahl PES135 - Polyester tiefschwarz; RAL 9005 1104307
10 Stück
CML3518P0600FS 600 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm Stahl bandverzinkt - 1104310
10 Stück
CML3518P0700FS 700 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm Stahl bandverzinkt - 1104315
10 Stück
CML3518P0800FS 800 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm Stahl bandverzinkt - 1104320
10 Stück
CML3518P0900FS 900 mm 35 mm 18 mm 1,25 mm Stahl bandverzinkt - 1104325
10 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE
Gleitmutter ZL Gleitmutter ZL ACMSN M8 ZL 1147060
100 Stück
Hammerkopfschraube ZL Hammerkopfschraube ZL ACMHB M8x30 ZL 1148060
50 Stück
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT 2056 22 FT 1160222
100 Stück
Downloads

Download

Download
Download

Download

CML3518P0600FS / 1104310
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C