Profilschiene, Schlitz 17 mm, gelocht, schwarz

Typ CML3518P0400 SW
|
Art.Nr. 1104293
|
EAN 4012197442132
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge400 mm
Breite35 mm
Höhe18 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Schlitzweite17 mm
Materialstärke1,25 mm
Statischer Wert ly0,41 cm⁴
Statischer Wert lz1,81 cm⁴
Statischer Wert Wy0,41 cm³
Statischer Wert Wz1,03 cm³
ProfilformC-Profil
Art der LochungRücken gelocht
Bohrlochabstand mittig25 mm
Mit Lochungja
Abbrechbarnein
Mit Zahnungnein
AusführungEinfachprofil
Dimension400x35x18
OberflächePES135 - Polyester
WerkstoffStahl
Farbetiefschwarz; RAL 9005
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,7256 kg CO2e / 1 Stück
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
Art.Nr. 1147060

Gleitmutter ZL
Typ
ACMSN M8 ZL

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Art.Nr. 1148060

Hammerkopfschraube ZL
Typ
ACMHB M8x30 ZL

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Typ
BS-H1-K-22 FT

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Ausführungen

Länge
Oberfläche
CML3518P0400 SW
Art.Nr.
1104293
Länge
400
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
CML3518P0500 SW
Art.Nr.
1104307
Länge
500
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
CML3518P0150FS
Art.Nr.
1104241
Länge
150
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
CML3518P0200FS
Art.Nr.
1104268
Länge
200
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
CML3518P0300FS
Art.Nr.
1104284
Länge
300
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
CML3518P0400FS
Art.Nr.
1104292
Länge
400
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
CML3518P0500FS
Art.Nr.
1104306
Länge
500
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
CML3518P0600FS
Art.Nr.
1104310
Länge
600
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
CML3518P0700FS
Art.Nr.
1104315
Länge
700
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
CML3518P0800FS
Art.Nr.
1104320
Länge
800
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
CML3518P0900FS
Art.Nr.
1104325
Länge
900
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl