Profilschiene, Schlitz 17 mm, gelocht, schwarz

Typ CML3518P0300 SW
|
Art.Nr. 1104285
|
EAN 4012197366360
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Materialstärke
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge300 mm
Breite35 mm
Höhe18 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Schlitzweite17 mm
Materialstärke1,25 mm
Statischer Wert ly0,41 cm⁴
Statischer Wert lz1,81 cm⁴
Statischer Wert Wy0,41 cm³
Statischer Wert Wz1,03 cm³
ProfilformC-Profil
Art der LochungRücken gelocht
Bohrlochabstand mittig25 mm
Mit Lochungja
Abbrechbarnein
Mit Zahnungnein
AusführungEinfachprofil
Dimension300x35x18
OberflächePES135 - Polyester
WerkstoffStahl
Farbetiefschwarz; RAL 9005
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,5703 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 1147060

Gleitmutter ZL
Typ
ACMSN M8 ZL

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Art.Nr. 1148060

Hammerkopfschraube ZL
Typ
ACMHB M8x30 ZL

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Typ
BS-H1-K-22 FT

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Ausführungen

Länge
CML3518P0200 SW
Art.Nr.
1104269
Länge
200
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
CML3518P0300 SW
Art.Nr.
1104285
Länge
300
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
CML3518P0400 SW
Art.Nr.
1104293
Länge
400
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
CML3518P0500 SW
Art.Nr.
1104307
Länge
500
Breite
35
Höhe
18
Materialstärke
1,25
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005