Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Tragkonstruktionen/
Profilschienen/
Profilschienen/
…
/
Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Art.Nr. 1104268 | EAN 4012195038290



Art.Nr. / Typ
Länge
Oberfläche
Breite
35 mm
Materialstärke
1,25 mm
Werkstoff
Stahl
Höhe
18 mm
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Beschreibung
Profilschiene, gelocht, in leichter Ausführung, mit 17 mm Schlitzweite.
Technische Daten
Technische Daten
Abbrechbar | nein |
---|---|
Art der Lochung | Rücken gelocht |
Ausführung | Einfachprofil |
Bohrlochabstand mittig | 25 mm |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3745 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 200x35x18 |
Funktionserhalt | ja |
Materialstärke | 1,25 mm |
Mit Lochung | ja |
Mit Zahnung | nein |
Oberfläche | bandverzinkt |
Profilform | C-Profil |
Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
Schlitzweite | 17 mm |
Statischer Wert A | 0,88 cm² |
Statischer Wert ly | 0,41 cm |
Statischer Wert lz | 1,81 cm |
Statischer Wert Wy | 0,41 cm² |
Statischer Wert Wz | 1,03 cm² |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 35 mm |
---|---|
Höhe | 18 mm |
Länge | 200 mm |
Maß L | 200 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Oberfläche
Breite
Materialstärke
Werkstoff
Höhe
Farbe
Art.Nr.
CML3518P0150FS
150 mm
bandverzinkt
35 mm
1,25 mm
Stahl
18 mm
1104241
CML3518P0200FS
200 mm
bandverzinkt
35 mm
1,25 mm
Stahl
18 mm
1104268
CML3518P0300FS
300 mm
bandverzinkt
35 mm
1,25 mm
Stahl
18 mm
1104284
CML3518P0400FS
400 mm
bandverzinkt
35 mm
1,25 mm
Stahl
18 mm
1104292
CML3518P0400 SW
400 mm
PES135 - Polyester
35 mm
1,25 mm
Stahl
18 mm
tiefschwarz; RAL 9005
1104293
CML3518P0500FS
500 mm
bandverzinkt
35 mm
1,25 mm
Stahl
18 mm
1104306
CML3518P0500 SW
500 mm
PES135 - Polyester
35 mm
1,25 mm
Stahl
18 mm
tiefschwarz; RAL 9005
1104307
CML3518P0600FS
600 mm
bandverzinkt
35 mm
1,25 mm
Stahl
18 mm
1104310
CML3518P0700FS
700 mm
bandverzinkt
35 mm
1,25 mm
Stahl
18 mm
1104315
CML3518P0800FS
800 mm
bandverzinkt
35 mm
1,25 mm
Stahl
18 mm
1104320
CML3518P0900FS
900 mm
bandverzinkt
35 mm
1,25 mm
Stahl
18 mm
1104325
Länge
Oberfläche
CML3518P0150FS
Art.Nr.
1104241
Länge
150 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
35 mm
Materialstärke
1,25 mm
Werkstoff
Stahl
Höhe
18 mm
CML3518P0200FS
Art.Nr.
1104268
Länge
200 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
35 mm
Höhe
18 mm
Materialstärke
1,25 mm
Werkstoff
Stahl
CML3518P0300FS
Art.Nr.
1104284
Materialstärke
1,25 mm
Werkstoff
Stahl
Länge
300 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
35 mm
Höhe
18 mm
CML3518P0400FS
Art.Nr.
1104292
Länge
400 mm
Breite
35 mm
Höhe
18 mm
Materialstärke
1,25 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
CML3518P0400 SW
Art.Nr.
1104293
Höhe
18 mm
Länge
400 mm
Materialstärke
1,25 mm
Breite
35 mm
Oberfläche
PES135 - Polyester
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
CML3518P0500FS
Art.Nr.
1104306
Höhe
18 mm
Materialstärke
1,25 mm
Werkstoff
Stahl
Breite
35 mm
Länge
500 mm
Oberfläche
bandverzinkt
CML3518P0500 SW
Art.Nr.
1104307
Breite
35 mm
Materialstärke
1,25 mm
Oberfläche
PES135 - Polyester
Länge
500 mm
Höhe
18 mm
Werkstoff
Stahl
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
CML3518P0600FS
Art.Nr.
1104310
Materialstärke
1,25 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Breite
35 mm
Länge
600 mm
Werkstoff
Stahl
Höhe
18 mm
CML3518P0700FS
Art.Nr.
1104315
Materialstärke
1,25 mm
Länge
700 mm
Breite
35 mm
Höhe
18 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
CML3518P0800FS
Art.Nr.
1104320
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
Materialstärke
1,25 mm
Länge
800 mm
Höhe
18 mm
Breite
35 mm
CML3518P0900FS
Art.Nr.
1104325
Breite
35 mm
Materialstärke
1,25 mm
Länge
900 mm
Höhe
18 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl