Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig
Art.Nr. 1044214 | EAN 4012195030195
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Maße nach Siemens-Norm SN 78550 Form B, mit stark gerundeten Kanten, daher besonders für empfindliche Leitungen geeignet.
*Größen 3 bis 10 nicht für ein Gasdrucknagelgerät geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Breite 12 mm Dimension 12mm für Durchmesser 12 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Höhe 10 mm Kunststoffummantelt nein Länge 39 mm Lochgröße 4,3 x 5 mm Maß A 39 mm Maß b 12 mm Maß B 30 mm Maß D 12 mm Maß d 4,3 mm Maß e 5 mm Maß H 10 mm Maß L 39 mm Maß t 1,5 mm Materialstärke 1,5 mm Nenndurchmesser 12 mm Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WN 7855 B 12 / 1044214 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung WN 7855 B 12 / 1044214 , 0.06MB , pdf