Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig
Typ WN 7855 B 10
|Art.Nr. 1044192
|EAN 4012195030133



Art.Nr. / Typ
für Durchmesser
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Maße nach Siemens-Norm SN 78550 Form B, mit stark gerundeten Kanten, daher besonders für empfindliche Leitungen geeignet.
*Größen 3 bis 10 nicht für ein Gasdrucknagelgerät geeignet.
*Größen 3 bis 10 nicht für ein Gasdrucknagelgerät geeignet.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 28 mm |
|---|---|
| Breite | 8 mm |
| Höhe | 9 mm |
| Maß L | 28 mm |
| Maß A | 28 mm |
| Maß d | 3,2 mm |
| Maß B | 20 mm |
| Maß H | 9 mm |
| Maß t | 1 mm |
| Maß b | 8 mm |
| Maß e | 4 mm |
| Maß D | 10 mm |
Technische Daten
| Materialstärke | 1,5 mm |
|---|---|
| für Durchmesser | 10 |
| Lochgröße | 3,2 x 4 mm |
| Halogenfrei | ja |
| UV-beständig | ja |
| Kunststoffummantelt | nein |
| Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Nenndurchmesser | 10 mm |
| Abstand zur Wand | nein |
| Ausführung | zweilappig |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| Dimension | 10mm |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt, transparent passiviert |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0054 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
für Durchmesser
Art.Nr.
WN 7855 B 3
3
1044044
WN 7855 B 4
4
1044060
WN 7855 B 4.5
4,5
1044079
WN 7855 B 5
5
1044087
WN 7855 B 6
6
1044109
WN 7855 B 7
7
1044125
WN 7855 B 8
8
1044141
WN 7855 B 9
9
1044176
WN 7855 B 10
10
1044192
WN 7855 B 12
12
1044214
WN 7855 B 14
14
1044230
WN 7855 B 16
16
1044257
für Durchmesser
WN 7855 B 3
Art.Nr.
1044044
für Durchmesser
3
WN 7855 B 4
Art.Nr.
1044060
für Durchmesser
4
WN 7855 B 4.5
Art.Nr.
1044079
für Durchmesser
4,5
WN 7855 B 5
Art.Nr.
1044087
für Durchmesser
5
WN 7855 B 6
Art.Nr.
1044109
für Durchmesser
6
WN 7855 B 7
Art.Nr.
1044125
für Durchmesser
7
WN 7855 B 8
Art.Nr.
1044141
für Durchmesser
8
WN 7855 B 9
Art.Nr.
1044176
für Durchmesser
9
WN 7855 B 10
Art.Nr.
1044192
für Durchmesser
10
WN 7855 B 12
Art.Nr.
1044214
für Durchmesser
12
WN 7855 B 14
Art.Nr.
1044230
für Durchmesser
14
WN 7855 B 16
Art.Nr.
1044257
für Durchmesser
16