Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Befestigungsschellen/
Befestigungsschellen/
…
/
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig
Art.Nr. 1044176 | EAN 4012195030072



Art.Nr. / Typ
für Durchmesser
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Maße nach Siemens-Norm SN 78550 Form B, mit stark gerundeten Kanten, daher besonders für empfindliche Leitungen geeignet.
*Größen 3 bis 10 nicht für ein Gasdrucknagelgerät geeignet.
*Größen 3 bis 10 nicht für ein Gasdrucknagelgerät geeignet.
Technische Daten
Technische Daten
Abstand zur Wand | nein |
---|---|
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
Ausführung | zweilappig |
Befestigungsart | Schraubloch |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0053 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 9mm |
für Durchmesser | 9 |
Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
Halogenfrei | ja |
Kunststoffummantelt | nein |
Lochgröße | 3,2 x 4 mm |
Materialstärke | 1,5 mm |
Nenndurchmesser | 9 mm |
Oberfläche | galvanisch verzinkt, transparent passiviert |
UV-beständig | ja |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 8 mm |
---|---|
Höhe | 8 mm |
Länge | 28 mm |
Maß A | 28 mm |
Maß b | 8 mm |
Maß B | 20 mm |
Maß D | 9 mm |
Maß d | 3,2 mm |
Maß e | 4 mm |
Maß H | 8 mm |
Maß L | 28 mm |
Maß t | 1 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
für Durchmesser
Art.Nr.
WN 7855 B 3
3
1044044
WN 7855 B 4
4
1044060
WN 7855 B 4.5
4,5
1044079
WN 7855 B 5
5
1044087
WN 7855 B 6
6
1044109
WN 7855 B 7
7
1044125
WN 7855 B 8
8
1044141
WN 7855 B 9
9
1044176
WN 7855 B 10
10
1044192
WN 7855 B 12
12
1044214
WN 7855 B 14
14
1044230
WN 7855 B 16
16
1044257
für Durchmesser
WN 7855 B 3
Art.Nr.
1044044
für Durchmesser
3
WN 7855 B 4
Art.Nr.
1044060
für Durchmesser
4
WN 7855 B 4.5
Art.Nr.
1044079
für Durchmesser
4,5
WN 7855 B 5
Art.Nr.
1044087
für Durchmesser
5
WN 7855 B 6
Art.Nr.
1044109
für Durchmesser
6
WN 7855 B 7
Art.Nr.
1044125
für Durchmesser
7
WN 7855 B 8
Art.Nr.
1044141
für Durchmesser
8
WN 7855 B 9
Art.Nr.
1044176
für Durchmesser
9
WN 7855 B 10
Art.Nr.
1044192
für Durchmesser
10
WN 7855 B 12
Art.Nr.
1044214
für Durchmesser
12
WN 7855 B 14
Art.Nr.
1044230
für Durchmesser
14
WN 7855 B 16
Art.Nr.
1044257
für Durchmesser
16