Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig

Art.Nr. 1044125 | EAN 4012195029953

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Maße nach Siemens-Norm SN 78550 Form B, mit stark gerundeten Kanten, daher besonders für empfindliche Leitungen geeignet.
*Größen 3 bis 10 nicht für ein Gasdrucknagelgerät geeignet.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
Breite 8 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0049 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 7mm
für Durchmesser 7
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Höhe 6 mm
Kunststoffummantelt nein
Länge 28 mm
Lochgröße 3,2 x 4 mm
Maß A 28 mm
Maß b 8 mm
Maß B 20 mm
Maß d 3,2 mm
Maß D 7 mm
Maß e 4 mm
Maß H 6 mm
Maß L 28 mm
Maß t 1 mm
Materialstärke 1 mm
Nenndurchmesser 7 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
UV-beständig ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Durchmesser Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WN 7855 B 3 3 1044044
100 Stück 165,60 € Preis / 100 Stück
WN 7855 B 4 4 1044060
100 Stück 187,80 € Preis / 100 Stück
WN 7855 B 4.5 4,5 1044079
100 Stück 194,60 € Preis / 100 Stück
WN 7855 B 5 5 1044087
100 Stück 197,05 € Preis / 100 Stück
WN 7855 B 6 6 1044109
100 Stück 218,35 € Preis / 100 Stück
WN 7855 B 7 7 1044125
100 Stück 230,70 € Preis / 100 Stück
WN 7855 B 8 8 1044141
100 Stück 247,75 € Preis / 100 Stück
WN 7855 B 9 9 1044176
100 Stück 269,80 € Preis / 100 Stück
WN 7855 B 10 10 1044192
100 Stück 274,80 € Preis / 100 Stück
WN 7855 B 12 12 1044214
100 Stück 313,20 € Preis / 100 Stück
WN 7855 B 14 14 1044230
100 Stück 343,20 € Preis / 100 Stück
WN 7855 B 16 16 1044257
100 Stück 413,15 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

WN 7855 B 7 / 1044125
Download