Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig
Art.Nr. 1044060 | EAN 4012195029717
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMaße nach Siemens-Norm SN 78550 Form B, mit stark gerundeten Kanten, daher besonders für empfindliche Leitungen geeignet.
*Größen 3 bis 10 nicht für ein Gasdrucknagelgerät geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Breite 6 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0023 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 4mm für Durchmesser 4 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Höhe 3,5 mm Kunststoffummantelt nein Länge 21 mm Lochgröße 3,2 x 4 mm Maß A 21 mm Maß b 6 mm Maß B 14 mm Maß d 3,2 mm Maß D 4 mm Maß e 4 mm Maß H 3,5 mm Maß L 21 mm Maß t 1 mm Materialstärke 0,8 mm Nenndurchmesser 4 mm Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WN 7855 B 4 / 1044060 , 0.18MB , pdf