Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig

Typ WN 7855 A 14
|
Art.Nr. 1043242
|
EAN 4012195029236

Beschreibung

Maße nach Siemens-Norm SN 78550 Form A, mit stark gerundeten Kanten, daher besonders für empfindliche Leitungen geeignet.
*Größen 2 bis 10 nicht für ein Bolzensetzgerät und ein Gasdrucknagelgerät geeignet.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge12,5 mm
Breite12 mm
Höhe12 mm
Maß L12,5 mm
Maß A4,5 mm
Maß d4,3 mm
Maß H12 mm
Maß t1,5 mm
Maß b12 mm
Maß D14 mm

Technische Daten

Materialstärke1,5 mm
für Durchmesser14
Lochgröße4,3 mm
Halogenfreija
UV-beständigja
Kunststoffummanteltnein
Geeignet im Brandschutzbereichnein
Anzahl der Kabel/Rohre1
Nenndurchmesser14 mm
Abstand zur Wandnein
Ausführungeinlappig
BefestigungsartSchraubloch
Dimension14mm
Oberflächegalvanisch verzinkt, transparent passiviert
WerkstoffStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,012 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

für Durchmesser
WN 7855 A 2
Art.Nr.
1043013
für Durchmesser
2
WN 7855 A 2.5
Art.Nr.
1043021
für Durchmesser
2,5
WN 7855 A 4
Art.Nr.
1043064
für Durchmesser
4
WN 7855 A 4.5
Art.Nr.
1043072
für Durchmesser
4,5
WN 7855 A 5
Art.Nr.
1043080
für Durchmesser
5
WN 7855 A 6
Art.Nr.
1043102
für Durchmesser
6
WN 7855 A 7
Art.Nr.
1043129
für Durchmesser
7
WN 7855 A 8
Art.Nr.
1043145
für Durchmesser
8
WN 7855 A 9
Art.Nr.
1043161
für Durchmesser
9
WN 7855 A 10
Art.Nr.
1043196
für Durchmesser
10
WN 7855 A 12
Art.Nr.
1043226
für Durchmesser
12
WN 7855 A 14
Art.Nr.
1043242
für Durchmesser
14