Startseite

Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig

Art.Nr. 1043196 | EAN 4012195029113

Beschreibung

Maße nach Siemens-Norm SN 78550 Form A, mit stark gerundeten Kanten, daher besonders für empfindliche Leitungen geeignet.
*Größen 2 bis 10 nicht für ein Bolzensetzgerät und ein Gasdrucknagelgerät geeignet.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform

Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wandnein
Anzahl der Kabel/Rohre1
Ausführungeinlappig
BefestigungsartSchraubloch
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0044 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension10mm
für Durchmesser10
Geeignet im Brandschutzbereichnein
Halogenfreija
Kunststoffummanteltnein
Lochgröße3,2 mm
Materialstärke1,5 mm
Nenndurchmesser10 mm
Oberflächegalvanisch verzinkt, transparent passiviert
UV-beständigja
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite8 mm
Höhe9 mm
Länge8,5 mm
Maß A4 mm
Maß b8 mm
Maß d3,2 mm
Maß D10 mm
Maß H9 mm
Maß L8,5 mm
Maß t1 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (6)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

für Durchmesser
WN 7855 A 2
Art.Nr.
1043013
für Durchmesser
2
WN 7855 A 2.5
Art.Nr.
1043021
für Durchmesser
2,5
WN 7855 A 4
Art.Nr.
1043064
für Durchmesser
4
WN 7855 A 4.5
Art.Nr.
1043072
für Durchmesser
4,5
WN 7855 A 5
Art.Nr.
1043080
für Durchmesser
5
WN 7855 A 6
Art.Nr.
1043102
für Durchmesser
6
WN 7855 A 7
Art.Nr.
1043129
für Durchmesser
7
WN 7855 A 8
Art.Nr.
1043145
für Durchmesser
8
WN 7855 A 9
Art.Nr.
1043161
für Durchmesser
9
WN 7855 A 10
Art.Nr.
1043196
für Durchmesser
10
WN 7855 A 12
Art.Nr.
1043226
für Durchmesser
12
WN 7855 A 14
Art.Nr.
1043242
für Durchmesser
14