Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig
Art.Nr. 1043161 | EAN 4012195029052
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMaße nach Siemens-Norm SN 78550 Form A, mit stark gerundeten Kanten, daher besonders für empfindliche Leitungen geeignet.
*Größen 2 bis 10 nicht für ein Bolzensetzgerät und ein Gasdrucknagelgerät geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Schraubloch Breite 8 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0045 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 9mm für Durchmesser 9 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Höhe 8 mm Kunststoffummantelt nein Länge 9 mm Lochgröße 3,2 mm Maß A 4 mm Maß b 8 mm Maß D 9 mm Maß d 3,2 mm Maß H 8 mm Maß L 9 mm Maß t 1 mm Materialstärke 1,5 mm Nenndurchmesser 9 mm Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WN 7855 A 9 / 1043161 , 0.22MB , pdfEU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,EU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,