Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig
Art.Nr. 1043145 | EAN 4012195028994
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Maße nach Siemens-Norm SN 78550 Form A, mit stark gerundeten Kanten, daher besonders für empfindliche Leitungen geeignet.
*Größen 2 bis 10 nicht für ein Bolzensetzgerät und ein Gasdrucknagelgerät geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung einlappig Befestigungsart Schraubloch Breite 8 mm Dimension 8mm für Durchmesser 8 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Höhe 8,5 mm Kunststoffummantelt nein Länge 19,5 mm Lochgröße 3,2 mm Maß A 4 mm Maß b 8 mm Maß d 3,2 mm Maß D 8 mm Maß H 7 mm Maß L 9,5 mm Maß t 1 mm Materialstärke 1 mm Nenndurchmesser 8 mm Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WN 7855 A 8 / 1043145 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,