Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig

Art.Nr. 1043129 | EAN 4012195028932

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Maße nach Siemens-Norm SN 78550 Form A, mit stark gerundeten Kanten, daher besonders für empfindliche Leitungen geeignet.
*Größen 2 bis 10 nicht für ein Bolzensetzgerät und ein Gasdrucknagelgerät geeignet.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
Technische Daten

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
Breite 8 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,004 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 7mm
für Durchmesser 7
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Höhe 6 mm
Kunststoffummantelt nein
Länge 10 mm
Lochgröße 3,2 mm
Maß A 4 mm
Maß b 8 mm
Maß D 7 mm
Maß d 3,2 mm
Maß H 6 mm
Maß L 10 mm
Maß t 1 mm
Materialstärke 1 mm
Nenndurchmesser 7 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
UV-beständig ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Durchmesser Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WN 7855 A 2 2 1043013
100 Stück 133,10 € Preis / 100 Stück
WN 7855 A 2.5 2,5 1043021
100 Stück 140,90 € Preis / 100 Stück
WN 7855 A 4 4 1043064
100 Stück 165,60 € Preis / 100 Stück
WN 7855 A 4.5 4,5 1043072
100 Stück 175,05 € Preis / 100 Stück
WN 7855 A 5 5 1043080
100 Stück 183,95 € Preis / 100 Stück
WN 7855 A 6 6 1043102
100 Stück 197,05 € Preis / 100 Stück
WN 7855 A 7 7 1043129
100 Stück 212,10 € Preis / 100 Stück
WN 7855 A 8 8 1043145
100 Stück 222,35 € Preis / 100 Stück
WN 7855 A 9 9 1043161
100 Stück 233,05 € Preis / 100 Stück
WN 7855 A 10 10 1043196
100 Stück 262,65 € Preis / 100 Stück
WN 7855 A 12 12 1043226
100 Stück 294,75 € Preis / 100 Stück
WN 7855 A 14 14 1043242
100 Stück 315,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

WN 7855 A 7 / 1043129
Download