Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Befestigungsschellen/
Befestigungsschellen/
…
/
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, einlappig
Art.Nr. 1043080 | EAN 4012195028819



Art.Nr. / Typ
für Durchmesser
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Maße nach Siemens-Norm SN 78550 Form A, mit stark gerundeten Kanten, daher besonders für empfindliche Leitungen geeignet.
*Größen 2 bis 10 nicht für ein Bolzensetzgerät und ein Gasdrucknagelgerät geeignet.
*Größen 2 bis 10 nicht für ein Bolzensetzgerät und ein Gasdrucknagelgerät geeignet.
Technische Daten
Technische Daten
Abstand zur Wand | nein |
---|---|
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
Ausführung | einlappig |
Befestigungsart | Schraubloch |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0027 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 5mm |
für Durchmesser | 5 |
Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
Halogenfrei | ja |
Kunststoffummantelt | nein |
Lochgröße | 3,2 mm |
Materialstärke | 1 mm |
Nenndurchmesser | 5 mm |
Oberfläche | galvanisch verzinkt, transparent passiviert |
UV-beständig | ja |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 6 mm |
---|---|
Höhe | 4,5 mm |
Länge | 8 mm |
Maß A | 3 mm |
Maß b | 6 mm |
Maß D | 5 mm |
Maß d | 3,2 mm |
Maß H | 4,5 mm |
Maß L | 8 mm |
Maß t | 1 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (6)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
für Durchmesser
Art.Nr.
WN 7855 A 2
2
1043013
WN 7855 A 2.5
2,5
1043021
WN 7855 A 4
4
1043064
WN 7855 A 4.5
4,5
1043072
WN 7855 A 5
5
1043080
WN 7855 A 6
6
1043102
WN 7855 A 7
7
1043129
WN 7855 A 8
8
1043145
WN 7855 A 9
9
1043161
WN 7855 A 10
10
1043196
WN 7855 A 12
12
1043226
WN 7855 A 14
14
1043242
für Durchmesser
WN 7855 A 2
Art.Nr.
1043013
für Durchmesser
2
WN 7855 A 2.5
Art.Nr.
1043021
für Durchmesser
2,5
WN 7855 A 4
Art.Nr.
1043064
für Durchmesser
4
WN 7855 A 4.5
Art.Nr.
1043072
für Durchmesser
4,5
WN 7855 A 5
Art.Nr.
1043080
für Durchmesser
5
WN 7855 A 6
Art.Nr.
1043102
für Durchmesser
6
WN 7855 A 7
Art.Nr.
1043129
für Durchmesser
7
WN 7855 A 8
Art.Nr.
1043145
für Durchmesser
8
WN 7855 A 9
Art.Nr.
1043161
für Durchmesser
9
WN 7855 A 10
Art.Nr.
1043196
für Durchmesser
10
WN 7855 A 12
Art.Nr.
1043226
für Durchmesser
12
WN 7855 A 14
Art.Nr.
1043242
für Durchmesser
14