Befestigungsschelle 605, mittel V4A
Art.Nr. 1018729 | EAN 4012195906506
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Breite 16 mm Dimension 63mm für Durchmesser 63 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Höhe 59 mm Kunststoffummantelt nein Länge 112 mm Lochgröße 5,5 x 7 mm Maß A 112 mm Maß b 16 mm Maß B 98 mm Maß d 5,5 mm Maß D 63 mm Maß e 7 mm Maß H 59 mm Maß t 1,5 mm Materialstärke 1,5 mm Nenndurchmesser 63 mm Oberfläche blank, nachbehandelt UV-beständig ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 605 63 A4 / 1018729 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 605 63 A4 / 1018729 , 0.06MB , pdf