Befestigungsschelle 605, mittel V4A
Art.Nr. 1018717 | EAN 4012195906476
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungZweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Breite 16 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1508 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 50mm für Durchmesser 50 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Höhe 46 mm Kunststoffummantelt nein Länge 88 mm Lochgröße 5,5 x 7 mm Maß A 88 mm Maß B 74 mm Maß b 16 mm Maß D 50 mm Maß d 5,5 mm Maß e 7 mm Maß H 46 mm Maß t 1,5 mm Materialstärke 1,5 mm Nenndurchmesser 50 mm Oberfläche blank, nachbehandelt UV-beständig ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 605 50 A4 / 1018717 , 0.20MB , pdf