Befestigungsschelle 605, mittel V4A

Typ 605 20 A4
|
Art.Nr. 1018669
|
EAN 4012195912101

Beschreibung

Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge49 mm
Breite12 mm
Höhe18,5 mm
Maß A49 mm
Maß d4,5 mm
Maß B37 mm
Maß H18,5 mm
Maß t1 mm
Maß b12 mm
Maß e6 mm
Maß D20 mm

Technische Daten

Materialstärke1 mm
für Durchmesser20
Lochgröße4,5 x 6 mm
Halogenfreija
UV-beständigja
Kunststoffummanteltnein
Geeignet im Brandschutzbereichnein
Anzahl der Kabel/Rohre1
Nenndurchmesser20 mm
Abstand zur Wandnein
Ausführungzweilappig
BefestigungsartSchraubloch
Dimension20mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0475 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

für Durchmesser
605 12 A4
Art.Nr.
1018653
für Durchmesser
12
605 16 A4
Art.Nr.
1018661
für Durchmesser
16
605 20 A4
Art.Nr.
1018669
für Durchmesser
20
605 25 A4
Art.Nr.
1018679
für Durchmesser
25
605 32 A4
Art.Nr.
1018693
für Durchmesser
32
605 40 A4
Art.Nr.
1018705
für Durchmesser
40
605 50 A4
Art.Nr.
1018717
für Durchmesser
50
605 63 A4
Art.Nr.
1018729
für Durchmesser
63