Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Kabel- und Rohrbefestigung/
Befestigungsschellen/
Befestigungsschellen/
…
/
Befestigungsschelle 605, mittel V4A
Befestigungsschelle 605, mittel V4A
Art.Nr. 1018661 | EAN 4012195912064



Art.Nr. / Typ
für Durchmesser
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre
Technische Daten
Technische Daten
Abstand zur Wand | nein |
---|---|
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
Ausführung | zweilappig |
Befestigungsart | Schraubloch |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0418 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 16mm |
für Durchmesser | 16 |
Geeignet im Brandschutzbereich | nein |
Halogenfrei | ja |
Kunststoffummantelt | nein |
Lochgröße | 4,5 x 6 mm |
Materialstärke | 1 mm |
Nenndurchmesser | 16 mm |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
UV-beständig | ja |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
Abmessungen
Breite | 12 mm |
---|---|
Höhe | 14,5 mm |
Länge | 44 mm |
Maß A | 44 mm |
Maß b | 12 mm |
Maß B | 32 mm |
Maß d | 4,5 mm |
Maß D | 16 mm |
Maß e | 6 mm |
Maß H | 14,5 mm |
Maß t | 1 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (5)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
für Durchmesser
Art.Nr.
605 12 A4
12
1018653
605 16 A4
16
1018661
605 20 A4
20
1018669
605 25 A4
25
1018679
605 32 A4
32
1018693
605 40 A4
40
1018705
605 50 A4
50
1018717
605 63 A4
63
1018729
für Durchmesser
605 12 A4
Art.Nr.
1018653
für Durchmesser
12
605 16 A4
Art.Nr.
1018661
für Durchmesser
16
605 20 A4
Art.Nr.
1018669
für Durchmesser
20
605 25 A4
Art.Nr.
1018679
für Durchmesser
25
605 32 A4
Art.Nr.
1018693
für Durchmesser
32
605 40 A4
Art.Nr.
1018705
für Durchmesser
40
605 50 A4
Art.Nr.
1018717
für Durchmesser
50
605 63 A4
Art.Nr.
1018729
für Durchmesser
63