Befestigungsschelle 605, mittel V4A
Art.Nr. 1018653 | EAN 4012195912002
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre
*Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Dimension 12mm für Durchmesser 12 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Kunststoffummantelt nein Lochgröße 4,5 x 6 mm Materialstärke 1 mm Nenndurchmesser 12 mm Oberfläche blank, nachbehandelt UV-beständig ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 12 mm Höhe 11 mm Länge 39 mm Maß A 39 mm Maß b 12 mm Maß B 27 mm Maß D 12 mm Maß d 4,5 mm Maß e 6 mm Maß H 11 mm Maß t 1 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 605 12 A4 / 1018653 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung 605 12 A4 / 1018653 , 0.06MB , pdf