Befestigungsschelle 605, mittel, G
Art.Nr. 1018558 | EAN 4012195017837
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre
*Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abstand zur Wand nein Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung zweilappig Befestigungsart Schraubloch Breite 16 mm Dimension 55mm für Durchmesser 55 Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei ja Höhe 51 mm Kunststoffummantelt nein Länge 94 mm Lochgröße 5,5 x 7 mm Maß A 94 mm Maß B 78 mm Maß b 16 mm Maß D 55 mm Maß d 5,5 mm Maß e 7 mm Maß H 51 mm Maß t 1,5 mm Materialstärke 1,5 mm Nenndurchmesser 55 mm Oberfläche galvanisch verzinkt UV-beständig ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 605 55 G / 1018558 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung 605 55 G / 1018558 , 0.06MB , pdf